Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER BXT SC
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 0.74 Ω
Tensione d'alimentazione per l'elettronica, min.: 6.5 V DC
Tensione d'alimentazione per l'elettronica, max.: 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motore, min.: 6.5 V DC
Rendimento, max.: ηmax 87 %
Tensione d'alimentazione per il motore, max.: 30 V DC
Velocità a vuoto fino a: n0 6200 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 92 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.139 A
Coppia di stallo fino a: MH 1220 mNm
Rendimento dell'elettronica: η 95 %
Coppia d'attrito statico: C0 2 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 0.000563 mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 253 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 28.8 mNm/A, 37.7 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 4.97 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 664 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 3.59 ms
Inerzia del rotore: J 69 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 3 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 14.5 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 5 s
Costante di tempo termiche: τw2 870 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 142 g
Velocità fino a: nmax. 7800 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione

Declarations of Conformity

EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC