Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motori C.C. brushless piatti
Product family: FAULHABER BXT
Tensione nominale: UN 48 V
Resistenze termiche: R 2.6 Ω
Rendimento, max.: ηmax 88 %
Velocità a vuoto fino a: n0 6070 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 107 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.103 A
Coppia d'attrito statico: C0 2 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 127 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 7.87 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 75.2 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.0133 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 4.4 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 2550 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 3.18 ms
Inerzia del rotore: J 69 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 201 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 3 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 14.5 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 5 s
Costante di tempo termiche: τw2 870 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 142 g
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹
Diametro: Ø 42 mm
Lunghezza: L 22 mm

Operating Area

4221G048BXTH
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.

Characteristic curves

4221G048BXTH
Serie 4221 ... BXT H

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver