Servomotori C.C. brushless
4221G024BXTH SC 3809
tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Codice articolo: 4221.P0003
Caratteristiche principali
| Tensione nominale: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Coppia nominale fino a: | MN | 92 mNm |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 42 mm |
| Lunghezza: | L | 28 mm |
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1-4 | |
| 5-19 | |
| 20-25 |
Vantaggi
- Coppia elevata e rigidità di velocità grazie alla tecnologia a 14 poli
- Controllo della velocità per spazi di installazione ridotti; grazie all'elevato numero di poli dei motori, disponibile anche nella gamma a bassa velocità a partire da 200 min-1
- Concetto di montaggio modulare, conforme al diametro con limitazione di corrente integrata
- Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
- Elevata affidabilità e lunga durata di vita
- Secondo albero d'uscita disponibile nelle dimensioni 32 e 42 mm
| Tensione nominale: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Resistenza ai morsetti: | R | 0.74 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 87 % |
| Velocità a vuoto: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.139 A |
| Coppia d'arresto: | MH | 1220 mNm |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 2 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | 0.000563 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità: | kn | 253 min⁻¹/V |
| Costante di coppia: | kM | 37.7 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M: | Δn /ΔM | 4.97 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi: | L | 664 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | τm | 3.59 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 69 gcm² |
| Resistenze termiche: | Rth1/Rth2 | 3 / 14.5 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1/τw2 | 5 / 870 s |
| Temperature di funzionamento: | -40 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Materiale della carcassa: | acciaio inossidabile | |
| Massa: | 142 g | |
| Numero di coppie di poli: | 7 | |
| Materiale del magnete: | NdFeB |
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione
Declarations of Conformity
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
Declarations of Incorporation
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC