Servomotori C.C. brushless
4221G024BXTH SC
tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 24 V
- Coppia nominale fino a:
- 92 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 6200 min⁻¹
- Diametro:
- 42 mm
- Lunghezza:
- 28 mm
Vantaggi
- Coppia elevata e rigidità di velocità grazie alla tecnologia a 14 poli
- Controllo della velocità per spazi di installazione ridotti; grazie all'elevato numero di poli dei motori, disponibile anche nella gamma a bassa velocità a partire da 200 min-1
- Concetto di montaggio modulare, conforme al diametro con limitazione di corrente integrata
- Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
- Elevata affidabilità e lunga durata di vita
- Secondo albero d'uscita disponibile nelle dimensioni 32 e 42 mm
| Categoria di prodotto: | Servomotori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER BXT SC | |
| Tensione nominale: | UN | 24 V |
| Resistenze termiche: | R | 0.74 Ω |
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica, min.: | 6.5 V DC | |
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica, max.: | 30 V DC | |
| Tensione d'alimentazione per il motore, min.: | 6.5 V DC | |
| Rendimento, max.: | ηmax | 87 % |
| Tensione d'alimentazione per il motore, max.: | 30 V DC | |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 92 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.139 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 1220 mNm |
| Rendimento dell'elettronica: | η | 95 % |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 2 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 0.000563 mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 253 min⁻¹/V |
| Costante di coppia: | kM | 28.8 mNm/A, 37.7 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M: | 4.97 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 664 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 3.59 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 69 gcm² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 3 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 14.5 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 5 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 870 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio inossidabile | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -40 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 142 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 7800 min⁻¹ |
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione
Declarations of Conformity
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
Declarations of Incorporation
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC