38A 60:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 4
Coppia fino a:
20 Nm
Coppia intermittente fino a:
32 Nm
Rapporto di riduzione:
4 ... 1600
Diametro:
38 mm
Lunghezza:
42.2 ... 80.2 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
90 %
Temperature di funzionamento, min.:
-25 °C
Temperature di funzionamento, max.:
90 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
60.0
Velocità all'entrata, permanente, max.:
4500 min⁻¹
Massa:
330 g
Diametro riduttori:
Ø
38 mm
Lunghezza:
L
67.6 mm
File CAD 3D
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germania
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
Cina
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
Francia
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
Paesi Bassi