38A 25:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 4
Coppia fino a:
20 Nm
Coppia intermittente fino a:
32 Nm
Rapporto di riduzione:
4 ... 1600
Diametro:
38 mm
Lunghezza:
42.2 ... 80.2 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
94 %
Temperature di funzionamento, min.:
-25 °C
Temperature di funzionamento, max.:
90 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
25.0
Velocità all'entrata, permanente, max.:
4500 min⁻¹
Massa:
260 g
Diametro riduttori:
Ø
38 mm
Lunghezza:
L
55 mm