Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Rendimento, max.: ηmax. 90 %
Temperature di funzionamento, min.: -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: 90 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 120.0
Velocità all'entrata, permanente, max.: 4500 min⁻¹
Massa: 330 g
Diametro riduttori: Ø 38 mm
Lunghezza: L 67.6 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information