Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 36 V
Resistenze termiche: R 0.78 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 87 %
Velocità a vuoto: n0 5520 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.164 A
Coppia d'arresto: MH 2890 mNm
Coppia d'attrito: MR 10 mNm
Costante di velocità: kn 150 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 6.665 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 63.7 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.016 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 1.84 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 242 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 3.3 ms
Inerzia del rotore: J 171 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 169 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 2.1 / 6.6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 66 / 1427.6 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile: 155 °C
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Massa: 550 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 6000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB

Operating Area

3890H036CR
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

3890H036CR
Serie 3890 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information