Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER CR
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 0.21 Ω
Rendimento, max.: ηmax 86 %
Velocità a vuoto fino a: n0 5440 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 139 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.327 A
Coppia di stallo fino a: MH 2640 mNm
Costante di velocità: kn 300 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.332 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 31.8 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.031 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 1.98 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 60.6 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 3.4 ms
Inerzia del rotore: J 164 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 161 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 2.1 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 6.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 6 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 66 s
Costante di tempo termiche: τw2 1427.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1300 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 350 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 155 °C
Massa: 550 g
Velocità fino a: nmax. 6000 min⁻¹
Diametro: Ø 38 mm
Lunghezza: L 90 mm
Serie 3890 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information