Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER CR
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 0.161 Ω
Rendimento, max.: ηmax 83 %
Velocità a vuoto fino a: n0 5680 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 69.5 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.338 A
Coppia di stallo fino a: MH 1410 mNm
Costante di velocità: kn 479 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.08 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 19.9 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.05 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 3.88 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 44.3 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.8 ms
Inerzia del rotore: J 120 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 119 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 2.8 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 8.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 7.7 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 58 s
Costante di tempo termiche: τw2 1305.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 240 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 155 °C
Massa: 390 g
Velocità fino a: nmax. 7000 min⁻¹
Diametro: Ø 38 mm
Lunghezza: L 64 mm
Serie 3863 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information