Micromotori C.C.
3863A024CR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
| Tensione nominale: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Coppia nominale fino a: | MN | 131 mNm |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 5800 min⁻¹ |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 1.41 Nm |
| Diametro: | Ø | 38 mm |
| Lunghezza: | L | 64 mm |
Vantaggi
- Le migliori prestazioni dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore
- Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Potente magnete in terre rare
- Intervallo di temperature di esercizio estremamente ampio da -30 °C a 125 °C (opzionalmente -55 °C, avvolgimento fino a 155 °C)
- Commutazione in grafite ad alta durata
- Assenza di coppia residua
- Alta densità di potenza
| Tensione nominale: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Resistenze termiche: | R | 0.663 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 85 % |
| Velocità a vuoto: | n0 | 5800 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.163 A |
| Coppia d'arresto: | MH | 1410 mNm |
| Coppia d'attrito: | MR | 6.5 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 240 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 4.17 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 39.8 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.025 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | Δn/ΔM | 3.99 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti: | L | 177 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | τm | 4.8 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 120 gcm² |
| Accelerazione angolare: | αmax. | 121 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche: | Rth1/Rth2 | 2.8 / 8.4 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1/τw2 | 58 / 1305.6 s |
| Temperature di funzionamento: | -30 ... 125 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 155 °C | |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Massa: | 390 g | |
| Senso di rotazione: | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli: | 1 | |
| Materiale del magnete: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information