Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Productfamily: FAULHABER CR
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 0.365 Ω
Rendimento, max.: ηmax 84 %
Velocità a vuoto fino a: n0 5990 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 99.5 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.234 A
Coppia di stallo fino a: MH 1370 mNm
Costante di velocità: kn 332 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.01 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 28.8 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.035 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 4.21 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 92.4 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.8 ms
Inerzia del rotore: J 110 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 127 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 2.8 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 8.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 7.7 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 58 s
Costante di tempo termiche: τw2 1305.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 240 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 155 °C
Massa: 390 g
Velocità fino a: nmax. 7000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technical Information