Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Numero di stadi: 5
Rapporto di riduzione: 415
Coppia in servizio permanente, max.: 10 Nm
Coppia intermittente, max.: 15 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max.: 4000 min⁻¹
Rendimento, max.: 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico: 1 °
Lunghezza senza motore L2: 63.5 mm
Massa senza motore, ca.: 348 g
Temperature di funzionamento: -20 ... 125 °C
Materiale della carcassa: metallo
Materiale degli ingranaggi: plastica/acciaio

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information