38/1S 66:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 5
Coppia fino a:
10 Nm
Coppia intermittente fino a:
15 Nm
Rapporto di riduzione:
14 ... 1526
Diametro:
38 mm
Lunghezza:
40.1 ... 63.5 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
38/1S 66:1
38/1S 159:1
38/1S 415:1
38/1S 134:1
38/1S 592:1
38/1S 246:1
38/1S 989:1
38/1S 14:1
38/1S 1526:1
38/1S 43:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
70 %
Temperature di funzionamento, min.:
-20 °C
Temperature di funzionamento, max.:
125 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
66.2204081632653
Velocità all'entrata, permanente, max.:
4000 min⁻¹
Massa:
268 g
Diametro riduttori:
Ø
38 mm
Lunghezza:
L
47.9 mm