Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Rendimento, max.: ηmax. 60 %
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 159.41950113378684
Velocità all'entrata, permanente, max.: 4000 min⁻¹
Massa: 320 g
Diametro: Ø 38 mm
Lunghezza: L 55.7 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information