Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 1.1 Ω
Rendimento, max.: ηmax 83 %
Velocità a vuoto fino a: n0 11500 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 55.3 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.166 A
Coppia di stallo fino a: MH 432 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 1.2 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 1.8 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 481 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.08 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 19.9 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.05 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 27 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 190 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 9.7 ms
Inerzia del rotore: J 34.9 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 124 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 1.6 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 6.2 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 15.4 s
Costante di tempo termiche: τw2 820 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 311 g
Velocità fino a: nmax. 29000 min⁻¹
Diametro: Ø 35 mm
Lunghezza: L 64 mm
Serie 3564 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver