Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 36 V
Resistenze termiche: R 2.61 Ω
Rendimento, max.: ηmax 83 %
Velocità a vuoto fino a: n0 11600 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 53.5 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.112 A
Coppia di stallo fino a: MH 408 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 1.2 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 1.8 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 323 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.1 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 29.6 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.034 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 28 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 410 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 10.4 ms
Inerzia del rotore: J 34.9 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 117 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 1.6 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 6.2 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 15.4 s
Costante di tempo termiche: τw2 820 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 311 g
Velocità fino a: nmax. 29000 min⁻¹

Operating Area

3564K036B
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

3564K036B
Serie 3564 ... B
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
AN 190 - Selection of a third-party motor driver