Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Attuatori lineari
Product family: FAULHABER L
Rendimento, max.: ηmax. 65 %
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C
Temperature di funzionamento, max.: 80 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 473.715
Velocità continua di ingresso: nmax 11000 min⁻¹
Velocità di ingresso di picco, max.: npeak 14000 min⁻¹
Massa: 400 g

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information