Attuatori lineari
32L...PB 44:1
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
Caratteristiche principali
| Attuatori lineari: | Ø | 32 mm |
|---|---|---|
| Forza assiale continua: | Fmax | 702 N |
| Velocità continua di ingresso: | nmax | 10000 min⁻¹ |
| Forza assiale di picco: | Fpeak | 2360 N |
| Velocità di ingresso di picco, max.: | npeak | 12500 min⁻¹ |
| Carico radiale: | Fradial | 280 N |
| Rapporto di riduzione: | i | 44 |
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Questo prodotto può essere acquistato solo come componente di un set che include un motore.
Vantaggi
- Prestazioni elevate
- Design molto robusto
- Selezione ampia e modificabile di viti e dadi
- Intervallo completo del rapporto di riduzione
- Ampio portafoglio di motori combinabili
| Numero di stadi: | 2 | |
|---|---|---|
| Rapporto di riduzione: | 44 | |
| Velocità continua di uscita, max.: | 23.8 … 7.58 mm/s | |
| Velocità di uscita di picco, max.: | 29.8 … 9.47 mm/s | |
| Velocità continua di ingresso, max.: | 10000 min⁻¹ | |
| Velocità di ingresso di picco, max.: | 12500 min⁻¹ | |
| Forza assiale continua, med.: | 479 … 702 N | |
| Forza assiale di picco, dinamica max.: | 1920 N | |
| Forza assiale di picco, statica max.: | 2360 N | |
| Potenza di uscita, max.: | 27 W | |
| Rendimento di riduttore/accoppiatore max.: | 82 % | |
| Rendimento della vite, max.: | 90 % | |
| Inerzia di massa, vite inclusa, max.: | 463 gmm² | |
| Precisione, lunghezza standard della vite, max.: | 14 µm | |
| Carico radiale, max.: | 280 N | |
| Gioco del riduttore, senza carico, tipico: | 0.6 ° | |
| Lunghezza della vite dalla flangia - assiale: | 200 mm | |
| Lunghezza della vite dalla flangia - max.: | 450 mm | |
| Lunghezza senza motore L2: | 52 mm | |
| Massa: | 280 g | |
| Tipo di vite: | 10x2 IT1 - Filettatura destra, il senso di rotazione della vite corrisponde a quello dell'albero motore. | |
| Materiale della vite: | acciaio inossidabile | |
| Materiale del dado: | cilindrico, metallo | |
| Materiale della carcassa: | acciaio inossidabile | |
| Materiale degli ingranaggi: | acciaio inossidabile | |
| Cuscinetti dell'albero d'uscita: | cuscinetti a sfere precaricati | |
| Temperature di funzionamento: | -20 ... 80 °C |
Operating Area
Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information