Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Attuatori lineari
Productfamily: FAULHABER L
Rendimento, max.: ηmax. 82 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 120 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 29.7
Velocità continua di ingresso: nmax 10000 min⁻¹
Velocità di ingresso di picco, max.: npeak 12500 min⁻¹
Massa: 280 g
Diametro riduttori: Ø 32 mm
Lunghezza: L 49.1 mm, 52 mm

Operating Area

32L...ML 1:1
Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)
Serie 32L ... ML

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information