Attuatori lineari
32L...ML 108:1
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
Caratteristiche principali
- Attuatori lineari:
- 32 mm
- Forza assiale continua:
- 1850 N
- Velocità continua di ingresso:
- 11000 min⁻¹
- Forza assiale di picco:
- 3700 N
- Velocità di ingresso di picco, max.:
- 14000 min⁻¹
- Carico radiale:
- 380 N
- Rapporto di riduzione:
- 1 ... 1294
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Vantaggi
- Prestazioni elevate
- Design molto robusto
- Selezione ampia e modificabile di viti e dadi
- Intervallo completo del rapporto di riduzione
- Ampio portafoglio di motori combinabili
| Categoria di prodotto: | Attuatori lineari | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER L | |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 78 % |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 120 °C | |
| Rapporto di riduzione, esatto: | 107.6625 | |
| Velocità continua di ingresso: | nmax | 11000 min⁻¹ |
| Velocità di ingresso di picco, max.: | npeak | 14000 min⁻¹ |
| Massa: | 340 g | |
| Diametro riduttori: | Ø | 32 mm |
| Lunghezza: | L | 57.5 mm, 60.4 mm |
Operating Area
Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information