Nuovo
Salta la galleria di immagini
Start Drive Calculator
Riduttori planetari
32GPT LN 711:1
Bassa rumorosità, fino a -10 dB
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 4
Coppia fino a:
6.5 Nm
Coppia intermittente fino a:
8 Nm
Rapporto di riduzione:
14 ... 1294
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
34.7 ... 51.5 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
32GPT LN 474:1
32GPT LN 1294:1
32GPT LN 49:1
32GPT LN 30:1
32GPT LN 215:1
32GPT LN 16:1
32GPT LN 267:1
32GPT LN 41:1
32GPT LN 588:1
32GPT LN 131:1
32GPT LN 89:1
32GPT LN 1042:1
32GPT LN 14:1
32GPT LN 862:1
32GPT LN 108:1
32GPT LN 401:1
32GPT LN 24:1
32GPT LN 178:1
32GPT LN 323:1
32GPT LN 711:1
32GPT LN 44:1
32GPT LN 20:1
32GPT LN 196:1
32GPT LN 158:1
32GPT LN 72:1
32GPT LN 59:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Lunghezza compatta
Coppia continua elevata
Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
Velocità intermittente elevata fino a 20.000 min-1
Gioco ridotto
Numerosi rapporti di riduzione
Ampia selezione di combinazioni di motori
Numerose opzioni standard
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Productfamily:
FAULHABER GPT
Rendimento, max.:
η
max.
65 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
110 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
710.5725
Velocità all'entrata, permanente, max.:
11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.:
14000 min⁻¹
Massa:
235 g
Diametro riduttori:
Ø
32 mm
Lunghezza:
L
51.5 mm