Nuovo
Salta la galleria di immagini
Start Drive Calculator
Riduttori planetari
32GPT HT 99:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
3 ... 4
Coppia fino a:
10 Nm
Coppia intermittente fino a:
12 Nm
Rapporto di riduzione:
45 ... 1216
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
49.3 ... 57.7 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
32GPT HT 614:1
32GPT HT 145:1
32GPT HT 484:1
32GPT HT 198:1
32GPT HT 163:1
32GPT HT 135:1
32GPT HT 653:1
32GPT HT 958:1
32GPT HT 73:1
32GPT HT 266:1
32GPT HT 829:1
32GPT HT 99:1
32GPT HT 50:1
32GPT HT 45:1
32GPT HT 184:1
32GPT HT 330:1
32GPT HT 1216:1
32GPT HT 220:1
32GPT HT 66:1
32GPT HT 126:1
32GPT HT 419:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Alte coppie continua ed intermittente
Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
Velocità intermittente elevata fino a 10.500 min-1
Alti carichi radiali ed assiali
Gioco ridotto
Numerosi rapporti di riduzione
Ampia selezione di combinazioni di motori
Numerose opzioni standard
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Product family:
FAULHABER GPT
Rendimento, max.:
η
max.
72 %
, 77 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
120 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
99.0
Velocità all'entrata, permanente, max.:
7000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.:
9000 min⁻¹
Massa:
230 g
Diametro riduttori:
Ø
32 mm
Lunghezza:
L
49.3 mm
File CAD 3D
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germania
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
Cina
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
Francia
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
Paesi Bassi