Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Productfamily: FAULHABER GPT
Rendimento, max.: ηmax. 67 %, 72 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 120 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 330.0
Velocità all'entrata, permanente, max.: 7000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.: 9000 min⁻¹
Massa: 271 g
Diametro riduttori: Ø 32 mm
Lunghezza: L 57.7 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information