Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Productfamily: FAULHABER GPT
Rendimento, max.: ηmax. 72 %, 77 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 120 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 145.2
Velocità all'entrata, permanente, max.: 7000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.: 9000 min⁻¹
Massa: 230 g
Diametro riduttori: Ø 32 mm
Lunghezza: L 49.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information