Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 4
Coppia fino a:
8 Nm
Coppia intermittente fino a:
10 Nm
Rapporto di riduzione:
3 ... 1294
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
26.3 ... 51.5 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
32GPT 108:1
32GPT 1042:1
32GPT 59:1
32GPT 16:1
32GPT 14:1
32GPT 20:1
32GPT 196:1
32GPT 323:1
32GPT 178:1
32GPT 72:1
32GPT 862:1
32GPT 89:1
32GPT 474:1
32GPT 215:1
32GPT 401:1
32GPT 3:1
32GPT 1294:1
32GPT 24:1
32GPT 11:1
32GPT 49:1
32GPT 6,6:1
32GPT 3,6:1
32GPT 588:1
32GPT 4,5:1
32GPT 131:1
32GPT 41:1
32GPT 267:1
32GPT 44:1
32GPT 711:1
32GPT 9:1
32GPT 158:1
32GPT 30:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Lunghezza compatta
Coppia continua elevata
Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
Velocità intermittente elevata fino a 20.000 min-1
Gioco ridotto
Numerosi rapporti di riduzione
Ampia selezione di combinazioni di motori
Numerose opzioni standard
Valori
Curve caratteristiche
Disegno dimensionale
Opzioni
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Productfamily:
FAULHABER GPT
Rendimento, max.:
η
max.
93 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
120 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
4.5
Velocità all'entrata, permanente, max.:
8000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.:
9500 min⁻¹
Massa:
115 g
Diametro riduttori:
Ø
32 mm
Lunghezza:
L
26.3 mm
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.