Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER BP4
Tensione nominale: UN 36 V
Resistenze termiche: R 0.557 Ω
Rendimento, max.: ηmax 88 %
Velocità a vuoto fino a: n0 9090 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 153 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.267 A
Coppia di stallo fino a: MH 2640 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 2.04 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 233 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 4.3 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 41.1 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.024 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 3.16 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 137.1 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 1.59 ms
Inerzia del rotore: J 48 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 550 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 1.1 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 7.9 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 22 s
Costante di tempo termiche: τw2 1100 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 150 °C
Massa: 325 g
Velocità fino a: nmax. 16000 min⁻¹
Serie 3274 ... BP4

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver