Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER CR
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 0.205 Ω
Rendimento, max.: ηmax 85 %
Velocità a vuoto fino a: n0 5370 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 75.2 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.192 A
Coppia di stallo fino a: MH 1160 mNm
Costante di velocità: kn 459 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.18 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 20.8 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.048 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 4.52 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 46.2 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 3.1 ms
Inerzia del rotore: J 67 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 178 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 2.9 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 8.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 8.6 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 50 s
Costante di tempo termiche: τw2 1091.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1100 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 200 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 155 °C
Massa: 312 g
Velocità fino a: nmax. 6000 min⁻¹
Diametro: Ø 32 mm
Lunghezza: L 72 mm
Serie 3272 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information