Servomotori C.C. brushless
3268X048BX4
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 18 ... 48 V
- Coppia nominale fino a:
- 74.5 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 5700 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 742 mNm
- Diametro:
- 32 mm
- Lunghezza:
- 70.2 mm
Vantaggi
- Coppia elevata e rigidità di velocità grazie alla tecnologia a 4 poli
- Controllo di posizione per spazi di installazione estremamente ridotti grazie ai sensori di Hall analogici opzionali
- Concetto di montaggio modulare e conforme al diametro per encoder magnetici e ottici ad alta risoluzione
- Disponibili versioni con controlli di velocità o di posizione integrati
- Elevata affidabilità e lunga durata di vita
- Rotore bilanciato dinamicamente, funzionamento silenzioso
| Categoria di prodotto: | Servomotori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER BX4 | |
| Tensione nominale: | UN | 48 V |
| Resistenze termiche: | R | 6.06 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 79 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 5500 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 70 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.093 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 678 mNm |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 1.6 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 111 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 8.987 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 85.8 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.012 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 7.85 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 423 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 5.2 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 63 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 108 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 1.7 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 8.8 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 16 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 1080 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio inossidabile | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -40 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 290 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 12000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 32 mm |
| Lunghezza: | L | 70.2 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor