Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER BX4
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 0.92 Ω
Rendimento, max.: ηmax 80 %
Velocità a vuoto fino a: n0 5100 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 74.5 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.22 A
Coppia di stallo fino a: MH 670 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 1.6 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 278 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.595 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 34.3 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.029 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 7.45 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 67.6 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.9 ms
Inerzia del rotore: J 63 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 106 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 1.7 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 8.8 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 16 s
Costante di tempo termiche: τw2 1080 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 290 g
Velocità fino a: nmax. 12000 min⁻¹
Diametro: Ø 32 mm
Lunghezza: L 70.2 mm
Serie 3268 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor