Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER BX4 SC
Tensione nominale: UN 24 V
Supply voltage (CW), min.: Umot+ 6.5 V DC
Supply voltage (CW), max.: Umot+ 30 V DC
Supply voltage (CCW), min.: Umot- 6.5 V DC
Resistenze termiche: R 1.47 Ω
Supply voltage (CCW), max.: Umot- 30 V DC
Rendimento, max.: ηmax 81 %
Velocità a vuoto fino a: n0 5500 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 60 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.183 A
Coppia di stallo fino a: MH 705 mNm
Rendimento dell'elettronica: η 95 %
Coppia d'attrito statico: C0 1.6 µNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 0.0011 mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 220 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 43.5 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 7.5 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 110 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.9 ms
Inerzia del rotore: J 63 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 1.7 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 8.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 8.8 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 7.3 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 16 s
Costante di tempo termiche: τw2 1080 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1080 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 1080 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 305 g
Velocità fino a: nmax. 7000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione

Declarations of Conformity

EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC