Micromotori C.C.
3257X048CR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 12 ... 48 V
- Coppia nominale fino a:
- 73.1 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 6240 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 570 mNm
- Diametro:
- 32 mm
- Lunghezza:
- 57 mm
Vantaggi
- Le migliori prestazioni dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore
- Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Potente magnete in terre rare
- Intervallo di temperature di esercizio estremamente ampio da -30 °C a 125 °C (opzionalmente -55 °C, avvolgimento fino a 155 °C)
- Commutazione in grafite ad alta durata
- Assenza di coppia residua
- Alta densità di potenza
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER CR | |
| Tensione nominale: | UN | 48 V |
| Resistenze termiche: | R | 6.56 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 81 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6070 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 72.8 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0663 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 549 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 125 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 7.98 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 76.6 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.013 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 10.7 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 1100 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 4.7 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 42 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 130 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 3.4 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 10.3 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 9.8 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.5 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 36 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 1016.2 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 970 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 150 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 125 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 155 °C | |
| Massa: | 242 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 32 mm |
| Lunghezza: | L | 57 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information