Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER CR
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 1.63 Ω
Rendimento, max.: ηmax 80 %
Velocità a vuoto fino a: n0 6010 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 72.2 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.133 A
Coppia di stallo fino a: MH 548 mNm
Costante di velocità: kn 250 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.95 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 38.3 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.027 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 10.6 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 274 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.7 ms
Inerzia del rotore: J 41 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 130 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 3.4 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 10.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 9.8 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 36 s
Costante di tempo termiche: τw2 1016.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 970 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 150 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 155 °C
Massa: 242 g
Velocità fino a: nmax. 7000 min⁻¹
Diametro: Ø 32 mm
Lunghezza: L 57 mm
Serie 3257 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information