Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER BX4
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 3.67 Ω
Rendimento, max.: ηmax 78 %
Velocità a vuoto fino a: n0 5600 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 41.8 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.089 A
Coppia di stallo fino a: MH 269.4 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 1.3 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 4.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 231 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 4.335 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 41.4 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.024 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 20.4 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 240 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 6.4 ms
Inerzia del rotore: J 30 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 90 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 2.3 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 11.6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 13 s
Costante di tempo termiche: τw2 880 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 179 g
Velocità fino a: nmax. 17000 min⁻¹
Serie 3242 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor