Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER CR
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 1.27 Ω
Rendimento, max.: ηmax 68 %
Velocità a vuoto fino a: n0 5270 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 38.9 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.238 A
Coppia di stallo fino a: MH 185 mNm
Costante di velocità: kn 455 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.15 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 21 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.049 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 27.6 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 136 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 7.5 ms
Inerzia del rotore: J 25 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 73 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 4.1 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 12.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.3 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 30 s
Costante di tempo termiche: τw2 902 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 850 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 95 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 155 °C
Massa: 175 g
Velocità fino a: nmax. 6000 min⁻¹
Diametro: Ø 32 mm
Lunghezza: L 42 mm
Serie 3242 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information