Servomotori C.C. brushless
3242G024BX4
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 12 ... 48 V
- Coppia nominale fino a:
- 43 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 5600 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 280 mNm
- Diametro:
- 32 mm
- Lunghezza:
- 44.2 mm
Vantaggi
- Coppia elevata e rigidità di velocità grazie alla tecnologia a 4 poli
- Controllo di posizione per spazi di installazione estremamente ridotti grazie ai sensori di Hall analogici opzionali
- Concetto di montaggio modulare e conforme al diametro per encoder magnetici e ottici ad alta risoluzione
- Disponibili versioni con controlli di velocità o di posizione integrati
- Elevata affidabilità e lunga durata di vita
- Rotore bilanciato dinamicamente, funzionamento silenzioso
| Categoria di prodotto: | Servomotori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER BX4 | |
| Tensione nominale: | UN | 24 V |
| Resistenze termiche: | R | 3.67 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 78 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 5600 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 41.8 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.089 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 269.4 mNm |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 1.3 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 4.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 231 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 4.335 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 41.4 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.024 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 20.4 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 240 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 6.4 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 30 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 90 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 2.3 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 11.6 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 13 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 880 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio inossidabile | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -40 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 179 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 17000 min⁻¹ |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor