Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER BX4 SC
Tensione nominale: UN 12 V
Supply voltage (CW), min.: Umot+ 6.5 V DC
Supply voltage (CW), max.: Umot+ 30 V DC
Supply voltage (CCW), min.: Umot- 6.5 V DC
Resistenze termiche: R 0.92 Ω
Supply voltage (CCW), max.: Umot- 30 V DC
Rendimento, max.: ηmax 78 %
Velocità a vuoto fino a: n0 5300 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 39 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.179 A
Coppia di stallo fino a: MH 268.7 mNm
Rendimento dell'elettronica: η 95 %
Coppia d'attrito statico: C0 1.3 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 0.00041 mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 461 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 21 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 20.5 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 60 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 6.4 ms
Inerzia del rotore: J 30 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 2.3 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 11.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 10.75 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 7 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 13 s
Costante di tempo termiche: τw2 880 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 880 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 880 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 189 g
Velocità fino a: nmax. 11200 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione

Declarations of Conformity

EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC