Servomotori C.C. brushless
3216X024BXTH SC
tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Caratteristiche principali
| Tensione nominale: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Coppia nominale fino a: | MN | 35 mNm |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6300 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 32 mm |
| Lunghezza: | L | 23 mm |
Vantaggi
- Coppia elevata e rigidità di velocità grazie alla tecnologia a 14 poli
- Controllo della velocità per spazi di installazione ridotti; grazie all'elevato numero di poli dei motori, disponibile anche nella gamma a bassa velocità a partire da 200 min-1
- Concetto di montaggio modulare, conforme al diametro con limitazione di corrente integrata
- Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
- Elevata affidabilità e lunga durata di vita
- Secondo albero d'uscita disponibile nelle dimensioni 32 e 42 mm
| Tensione nominale: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Resistenza ai morsetti: | R | 3.26 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 81 % |
| Velocità a vuoto: | n0 | 6300 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.068 A |
| Coppia d'arresto: | MH | 263 mNm |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 0.926641 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | 0.000232 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità: | kn | 267 min⁻¹/V |
| Costante di coppia: | kM | 35.8 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M: | Δn /ΔM | 24.3 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi: | L | 1290 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | τm | 4.66 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 18.3 gcm² |
| Resistenze termiche: | Rth1/Rth2 | 5.5 / 24.5 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1/τw2 | 5 / 440 s |
| Temperature di funzionamento: | -40 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Materiale della carcassa: | acciaio inossidabile | |
| Massa: | 64 g | |
| Numero di coppie di poli: | 7 | |
| Materiale del magnete: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione
Declarations of Conformity
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
Declarations of Incorporation
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC