Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motori C.C. brushless piatti
Productfamily: FAULHABER BXT
Tensione nominale: UN 9 V
Resistenze termiche: R 0.55 Ω
Rendimento, max.: ηmax 83 %
Velocità a vuoto fino a: n0 6060 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 37 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.165 A
Coppia d'attrito statico: C0 0.92 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 691 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.45 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 13.8 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.0724 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 27.5 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 191 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 5.28 ms
Inerzia del rotore: J 18.3 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 123 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 5.5 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 24.5 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 5 s
Costante di tempo termiche: τw2 440 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 65.3 g
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 3216 ... BXT H

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver