Servomotori C.C. brushless
3216W024BXTH SC 3809
tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Codice articolo: 3216.P0005
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 12 ... 24 V
- Coppia nominale fino a:
- 35 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 6300 min⁻¹
- Diametro:
- 32 mm
- Lunghezza:
- 23 mm
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1-4 | |
| 5-19 | |
| 20-25 |
Vantaggi
- Coppia elevata e rigidità di velocità grazie alla tecnologia a 14 poli
- Controllo della velocità per spazi di installazione ridotti; grazie all'elevato numero di poli dei motori, disponibile anche nella gamma a bassa velocità a partire da 200 min-1
- Concetto di montaggio modulare, conforme al diametro con limitazione di corrente integrata
- Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
- Elevata affidabilità e lunga durata di vita
- Secondo albero d'uscita disponibile nelle dimensioni 32 e 42 mm
| Categoria di prodotto: | Servomotori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER BXT SC | |
| Tensione nominale: | UN | 24 V |
| Resistenze termiche: | R | 3.26 Ω |
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica, min.: | 6.5 V DC | |
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica, max.: | 30 V DC | |
| Tensione d'alimentazione per il motore, min.: | 6.5 V DC | |
| Rendimento, max.: | ηmax | 81 % |
| Tensione d'alimentazione per il motore, max.: | 30 V DC | |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6300 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 35 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.068 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 263 mNm |
| Rendimento dell'elettronica: | η | 95 % |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 0.926641 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 0.000232 mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 267 min⁻¹/V |
| Costante di coppia: | kM | 35 mNm/A, 35.8 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M: | 24.3 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 1290 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 4.66 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 18.3 gcm² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 5.5 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 24.5 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 5 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 440 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio inossidabile | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -40 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 64 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 7900 min⁻¹ |
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione
Declarations of Conformity
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
Declarations of Incorporation
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC