Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER BXT SC
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 0.88 Ω
Tensione d'alimentazione per l'elettronica, min.: 6.5 V DC
Tensione d'alimentazione per l'elettronica, max.: 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motore, min.: 6.5 V DC
Rendimento, max.: ηmax 84 %
Tensione d'alimentazione per il motore, max.: 30 V DC
Velocità a vuoto fino a: n0 6300 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 33.5 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.126 A
Coppia di stallo fino a: MH 245 mNm
Rendimento dell'elettronica: η 95 %
Coppia d'attrito statico: C0 0.926641 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 0.000232 mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 530 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 17 mNm/A, 18 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 25.9 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 331 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.97 ms
Inerzia del rotore: J 18.3 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 5.5 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 24.5 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 5 s
Costante di tempo termiche: τw2 440 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 64 g
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹

Operating Area

3216W012BXTH SC
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.

Characteristic curves

3216W012BXTH SC

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione

Declarations of Conformity

EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC