Motori C.C. brushless piatti
3216W009BXTR
Tecnologia a rotore esterno, senza carcassa
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 9 ... 24 V
- Coppia nominale fino a:
- 41 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 6240 min⁻¹
- Diametro:
- 32 mm
- Lunghezza:
- 16 mm
Vantaggi
- Motori a rotore esterno con coppia molto elevata
- Potenza di uscita continua fino a 100 W
- Eccezionale rapporto tra coppia, peso e dimensioni
- Design piatto per applicazioni in spazi ridotti. Gamma di lunghezza da 14 a 21 mm.
- Sono disponibili encoder ottici e magnetici, riduttori ed elettroniche di controllo
- Costruzione a 14 poli
| Categoria di prodotto: | Motori C.C. brushless piatti | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER BXT | |
| Tensione nominale: | UN | 9 V |
| Resistenze termiche: | R | 0.55 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 82 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6020 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 39.5 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.179 A |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 0.92 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 691 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 1.45 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 13.8 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.0724 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 27.5 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 191 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 5.28 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 18.3 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 123 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 5.5 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 24.5 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 5 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 310 s |
| Materiale della carcassa: | senza carcassa | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -40 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 57.9 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver