Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Numero di stadi: 5
Rapporto di riduzione: 989
Coppia in servizio permanente, max.: 7 Nm
Coppia intermittente, max.: 9.5 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max.: 8000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.: 9000 min⁻¹
Rendimento, max.: 62 %
Gioco angolare tipico, senza carico: 1 °
Lunghezza senza motore L2: 65 mm
Massa senza motore, ca.: 290 g
Temperature di funzionamento: -10 ... 125 °C
Materiale della carcassa: metallo
Materiale degli ingranaggi:

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information