Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Rendimento, max.: ηmax. 55 %
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 1525.7182040816326
Velocità all'entrata, permanente, max.: 4000 min⁻¹
Massa: 300 g
Diametro riduttori: Ø 32 mm
Lunghezza: L 65 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information