32/3 14:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 5
Coppia fino a:
7 Nm
Coppia intermittente fino a:
10 Nm
Rapporto di riduzione:
3.71 ... 1526
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
33.9 ... 65 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
80 %
Temperature di funzionamento, min.:
-20 °C
Temperature di funzionamento, max.:
125 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
13.795918367346939
Velocità all'entrata, permanente, max.:
4000 min⁻¹
Massa:
190 g
Diametro riduttori:
Ø
32 mm
Lunghezza:
L
41.6 mm