Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 6.4 Ω
Rendimento, max.: ηmax 77 %
Velocità a vuoto fino a: n0 8100 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 30 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.057 A
Coppia di stallo fino a: MH 104 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.81 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 9.5 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 343 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.91 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 27.8 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.036 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 79 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 740 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 12.4 ms
Inerzia del rotore: J 15 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 69 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 2.2 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 7.9 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 11.7 s
Costante di tempo termiche: τw2 650 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 192 g
Velocità fino a: nmax. 35000 min⁻¹
Serie 3056 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver