Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 1.5 Ω
Rendimento, max.: ηmax 76 %
Velocità a vuoto fino a: n0 8800 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 28.5 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.128 A
Coppia di stallo fino a: MH 102 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.81 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 9.5 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 742 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.35 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 12.9 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.078 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 87 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 160 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 13.6 ms
Inerzia del rotore: J 15 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 68 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 2.2 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 7.9 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 11.7 s
Costante di tempo termiche: τw2 650 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 192 g
Velocità fino a: nmax. 35000 min⁻¹
Diametro: Ø 30 mm
Lunghezza: L 56 mm
Serie 3056 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver