30/1 415:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 5
Coppia fino a:
4.5 Nm
Coppia intermittente fino a:
6 Nm
Rapporto di riduzione:
3.71 ... 1526
Diametro:
30 mm
Lunghezza:
27.1 ... 59.2 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
30/1 415:1
30/1 66:1
30/1 989:1
30/1 134:1
30/1 592:1
30/1 159:1
30/1 43:1
30/1 3,71:1
30/1 246:1
30/1 1526:1
30/1 14:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
55 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
415.4293552812071
Velocità all'entrata, permanente, max.:
4000 min⁻¹
Massa:
235 g
Diametro riduttori:
Ø
30 mm
Lunghezza:
L
59.2 mm