Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Rendimento, max.: ηmax. 60 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 256.0
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 25 g
Diametro: Ø 26 mm
Lunghezza: L 44.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information