26A 16:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 4
Coppia fino a:
1000 mNm
Coppia intermittente fino a:
1.5 Nm
Rapporto di riduzione:
13 ... 256
Diametro:
26 mm
Lunghezza:
32.7 ... 44.3 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
26A 50:1
26A 124:1
26A 158:1
26A 16:1
26A 13:1
26A 256:1
26A 64:1
26A 201:1
26A 40:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
81 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
65 °C
, 85 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
16.0
Velocità all'entrata, permanente, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
21 g
Diametro riduttori:
Ø
26 mm
Lunghezza:
L
32.7 mm